견고한 휴대용 제품
Granit 1911i 산업용 스캐너
Granit 1911i 산업용 스캐너
Granit™ 1911i(무선) 2차원 이미징 스캐너는 1D 및 2D 바코드의 까다로운 근거리 스캐닝 작업에 맞게 최적화된 제품입니다. 탁월한 성능을 제공합니다. 열악한 작업 환경의 요구를 충족시키기 위해 IP65 등급의 동종 제품을 선도하는 내구성도 제공합니다. 팀에 자신감을 심어주십시오. Granit 스캐너를 선택하십시오.
- 선형 판독 깊이가 연장되어 접근 범위를 벗어난 품목을 쉽게 스캔하고 2D 코드의 성능을 저하하지 않으면서 20mil 선형 코드를 75cm(29.5인치)까지 스캔할 수 있습니다.
- 수명이 긴 리튬 이온 배터리는 완전 충전 시 최대 50,000번까지 스캔할 수 있으며 공구 없이 제거할 수 있어 여러 교대조를 가동하는 작업에서 최대 가동 시간을 보장합니다.
- 2세대 Honeywell TotalFreedomTM 2차원 이미징 개발 플랫폼을 사용하면 여러 애플리케이션을 로딩 및 연결하여 이미지 디코딩, 데이터 포맷팅 및 이미지 처리를 향상시킬 수 있습니다. 따라서 호스트 시스템을 수정할 필요가 없습니다.
- Bluetooth Class 1 v2.1 무선 기술을 통해 베이스에서 최대 100m(300피트)까지 이동할 수 있으며 다른 무선 시스템과의 간섭을 줄일 수 있습니다. 최대 7개의 이미저가 단일 베이스와 통신하여 총 소유 비용을 절감합니다.
- 맞춤형으로 제작된 IP65등급 하우징은 1m(3.3피트)에서 5,000회 텀블에도 견디며, -20°C(-4°F) 온도 2m(6.5피트) 높이에서 50회 낙하에도 견딜 수 있어 서비스 비용을 절감하고 장치 가동 시간을 늘릴 수 있습니다.
Granit 1911i(무선) 2차원 이미징 스캐너는 거칠고 예측할 수 없는 환경에서 근거리 1D 및 2D 바코드 스캐닝이 필요한 업무를 위한 제품입니다. 또한 Granit 스캐너는 완벽한 워크플로 솔루션의 일환으로 업계를 선도하는 Honeywell 차량 탑재 컴퓨터와 원활하게 작동합니다. 1D 및 2D 바코드를 75cm(29.5인치)까지 스캔합니다. Bluetooth®: Granit 1911i의 Class 1 v2.1 무선 기술은 베이스에서 최대100m(300피트) 이동해도 무선 연결을 유지합니다. IP65 등급 하우징의 동급 최강 내구성은 가장 혹독한 환경에서 작업자 생산성을 극대화하고 총 소유 비용을 낮춥니다. -30°의 낮은 온도에서도 1m(3.28피트)에서 5,000회, 2m(6.5피트)에서 콘크리트에 50회 낙하에도 견딜 수 있도록 제작되었습니다 C(-22°: F). 굉장히 밝은 LED, 향상된 신호음 볼륨, 진동 촉감 응답은 시끄러운 기계 및 불량한 조명 조건에 대응하여 신속한 피드백을 보장하고 중복 스캔을 제거합니다. Adaptus 6.0 이미징 기술과 혁신적인 디코딩 아키텍처를 갖춘 Granit 1911i 스캐너는 Xenon 시리즈 2차원 이미징 스캐너와 동일한 동급 최고의 탁월한 바코드 판독 성능을 제공합니다.
Features
- 기능
- 향상된 신호음 볼륨
- 진동 촉감 응답
- 초고휘도 LED
- Adaptus™ 6.0 이미징 기술
- 폼 팩터
- 총(Gun) 모양
Scanning Specifications
- 밝기
- 0 ~ 100000 lux
- 뒤틀림
- 65
- 스캐닝 범위
- 표준 범위(SR)
- 스캔 횟수
- 50000
- 인쇄 대비
- 20
- 피치
- 45
- 모션 허용 오차
- 13mil UPC의 경우 16.5cm(6.5인치)에서 최대 610cm/s(240in/s) 및 25cm(10인치)에서 381cm/s(150in/s)
- 스캔 패턴
- 2차원 이미저
- 판독 깊이
- 0.6 - 29.5인치
- 디코딩 기능
- 1D/2D
Network
- Bluetooth
- 예
Hardware
- 에이머Aimer 종류
- 레이저
- 호스트 시스템 인터페이스
- KBW
- USB
- RS-232
- 무선
- 예
- 엔진 종류
- 2D
Electrical
- 입력 전압
- 4~5.5V DC
Environmental
- 보관 온도 범위
- - 40~158°F
- - 40~70°C
- 작동 온도
- - 20~50°C
- - 4~122°F
Standards & Approvals
- 보호 등급
- IP65
- 낙하 사양
- -20°C(-4 °F), 2m(6.5피트) 높이에서 콘크리트에 50회 낙하
Service Terms
- 보증 기간
- 3년
Others
- 전원 커넥터 종류
- 무선
Features
- 기능
- 향상된 신호음 볼륨
- 진동 촉감 응답
- 초고휘도 LED
- Adaptus™ 6.0 이미징 기술
- 폼 팩터
- 총(Gun) 모양
Scanning Specifications
- 밝기
- 0 ~ 100000 lux
- 뒤틀림
- 65
- 스캐닝 범위
- 표준 범위(SR)
- 스캔 횟수
- 50000
- 인쇄 대비
- 20
- 피치
- 45
- 모션 허용 오차
- 13mil UPC의 경우 16.5cm(6.5인치)에서 최대 610cm/s(240in/s) 및 25cm(10인치)에서 381cm/s(150in/s)
- 스캔 패턴
- 2차원 이미저
- 판독 깊이
- 0.6 - 29.5인치
- 디코딩 기능
- 1D/2D
Network
- Bluetooth
- 예
Hardware
- 에이머Aimer 종류
- 레이저
- 호스트 시스템 인터페이스
- KBW
- USB
- RS-232
- 무선
- 예
- 엔진 종류
- 2D
Electrical
- 입력 전압
- 4~5.5V DC
Environmental
- 보관 온도 범위
- - 40~158°F
- - 40~70°C
- 작동 온도
- - 20~50°C
- - 4~122°F
Standards & Approvals
- 보호 등급
- IP65
- 낙하 사양
- -20°C(-4 °F), 2m(6.5피트) 높이에서 콘크리트에 50회 낙하
Service Terms
- 보증 기간
- 3년
Others
- 전원 커넥터 종류
- 무선
- 기능 : 향상된 신호음 볼륨|진동 촉감 응답|초고휘도 LED|Adaptus™ 6.0 이미징 기술
- 폼 팩터 : 총(Gun) 모양
- 밝기 : 0 ~ 100000 lux
- 뒤틀림 : 65
- 스캐닝 범위 : 표준 범위(SR)
- 스캔 횟수 : 50000
- 인쇄 대비 : 20
- 피치 : 45
- 모션 허용 오차 : 13mil UPC의 경우 16.5cm(6.5인치)에서 최대 610cm/s(240in/s) 및 25cm(10인치)에서 381cm/s(150in/s)
- 스캔 패턴 : 2차원 이미저
- 판독 깊이 : 0.6 - 29.5인치
- 디코딩 기능 : 1D/2D
- Bluetooth : 예
- 에이머Aimer 종류 : 레이저
- 호스트 시스템 인터페이스 : KBW|USB|RS-232
- 무선 : 예
- 엔진 종류 : 2D
- 입력 전압 : 4~5.5V DC
- 보관 온도 범위 : - 40~158°F|- 40~70°C
- 작동 온도 : - 20~50°C|- 4~122°F
- 보호 등급 : IP65
- 낙하 사양 : -20°C(-4 °F), 2m(6.5피트) 높이에서 콘크리트에 50회 낙하
- 보증 기간 : 3년
- 전원 커넥터 종류 : 무선