휴대용 컴퓨터
ScanPal EDA51 휴대용 컴퓨터
ScanPal EDA51 휴대용 컴퓨터
ScanPal™ EDA51 모바일 컴퓨터는 Android™ 기반 통합 스캐닝, 강력한 프로세싱, 직관적인 터치스크린 인터페이스와 확고한 연결성이 견고한 인체공학적 슬림 설계에 완벽히 통합되어 있습니다. 중소기업에 이상적이며, 소규모 소매, DSD, 픽업 및 납품, 현장 서비스 분야에서 생산성을 높일 수 있습니다.
- 직접 매장 배송, 픽업 및 배송, 소매 등 업무 강도가 가벼운 분야에 적합한 기능 및 재사용 가능 액세서리 조합을 갖춘 전용 솔루션입니다.
- 무게나 부피를 추가하지 않고도 12시간 지속되는 탈착식 4,000mAh 리튬 이온 배터리 팩으로 하루 종일 사용할 수 있습니다.
- 사용이 간편한 대형 터치스크린과 가볍고 편안하며 휴대성이 뛰어난 디자인으로 힘든 현장 서비스 환경도 견딜 수 있습니다.
- 동급 최강의 Honeywell N6603 이미저는 13메가픽셀 자동 초점 컬러 카메라로 손상된 바코드 데이터를 쉽게 캡처하고, 한 번의 클릭으로 문서 작업을 완료할 수 있습니다.
- 최신 Qualcomm Snapdragon 450 옥타코어 프로세서가 빠르고 응답성 높은 성능과 중요한 비즈니스 정보에 대한 신속한 액세스를 제공합니다.
중소규모의 소매업 및 서비스 비즈니스는 대규모 조직과 경쟁하기 위해 고객 서비스를 개선하고 생산성을 높이며 옴니채널 수요를 충족시키기 위해 예전에 경험하지 못했던 압박을 받고 있습니다. 예산을 초과하지 않으면서도 이동하는 직원들이 더 짧은 시간 안에 더 많은 업무를 처리하고, 대면 및 비대면 양쪽 모두에서 더 나은 고객 경험을 제공하는 데 도움을 주는 발전된 기술을 필요로 합니다. ScanPal EDA51 모바일 컴퓨터가 바로 그러한 도구입니다. Honeywell의 인기 제품 ScanPal 제품군의 일부인 ScanPal EDA51은 Android를 기반으로 제작된 완벽한 터치스크린 휴대용 모바일 컴퓨터로서, 소매점, DSD, 픽업 및 배달, 현장 서비스에서 소소한 업무용 애플리케이션을 지원하는 완벽한 기능의 조합을 갖추고 있습니다. ScanPal EDA51은 Android 3세대(Android Q)를 통해 업그레이드할 수 있으며, ScanPal EDA50 액세서리, 배터리 및 충전기와 역호환되므로 수명주기가 연장되어 ROI를 증진하고 총 소유 비용을 절감시켜 줍니다. 고속 Qualcomm Snapdragon SDM450 프로세서와 강력한 무선 연결을 통해 작업자는 고객 곁에서, 매장에서, 백룸이나 하역장에서, 또는 현장 서비스 호출 시 언제 어디서나 중요한 비즈니스 앱과 정보를 손 안에서 액세스할 수 있습니다. ScanPal EDA51은 가벼우면서도 세련된 제품으로 우발적인 충격 및 낙하를 견딜 수 있도록 견고하게 제작되었습니다. 선명한 5인치 컬러 터치스크린과 직관적인 인터페이스를 통해 소비자 스마트폰처럼 편안하고 쉽게 사용할 수 있어 작업자의 학습 곡선을 짧게 만들 수 있습니다. 강력한 통합 스캐너는 손상된 바코드에서도 바코드 데이터를 즉시 캡처하며 강력한 13메가픽셀 자동 초점 컬러 카메라를 사용하여 워크플로 작업 완료를 문서화할 수 있습니다. 오래 지속되는 강력한 리튬 이온 배터리로 12시간 이상의 작동이 가능합니다.
Features
- 카메라
- 예
- 기능
- 견고한 구조
- 하우징 등급
- 표준
Software & Firmware
- 운영 체제
- Android 8
Memory & Data
- 메모리
- 16GB 플래시/2GB 램
Hardware
- 프로세서
- Qualcomm Snapdragon SDM450, 1.8 GHz 옥타 코어
- 디스플레이 크기
- 12.7cm
- 5인치
- 디스플레이 해상도
- 1280 x 720
Environmental
- 작동 습도
- 10 ~ 90 %
- 보관 온도 범위
- -20~70°C
- - 4~158°F
- 작동 온도
- 14~122°F
- - 10~50°C
Standards & Approvals
- 낙하 사양
- 실온에서 콘크리트 바닥에 1.2m(4피트)높이에서 여러 번 낙하
Service Terms
- 보증 기간
- 1년
Others
- 플랫폼
- ScanPal
- 네트워크
- WLAN
- WLAN/WWAN
- 내구성
- 내구성 1.2m(4피트) rm
- 운영 체제 종류
- Android
- 스캔 범위
- 표준 범위
- 카메라 위치
- 후면 전용
- 키보드
- 터치스크린 전용
Features
- 카메라
- 예
- 기능
- 견고한 구조
- 하우징 등급
- 표준
Software & Firmware
- 운영 체제
- Android 8
Memory & Data
- 메모리
- 16GB 플래시/2GB 램
Hardware
- 프로세서
- Qualcomm Snapdragon SDM450, 1.8 GHz 옥타 코어
- 디스플레이 크기
- 12.7cm
- 5인치
- 디스플레이 해상도
- 1280 x 720
Environmental
- 작동 습도
- 10 ~ 90 %
- 보관 온도 범위
- -20~70°C
- - 4~158°F
- 작동 온도
- 14~122°F
- - 10~50°C
Standards & Approvals
- 낙하 사양
- 실온에서 콘크리트 바닥에 1.2m(4피트)높이에서 여러 번 낙하
Service Terms
- 보증 기간
- 1년
Others
- 플랫폼
- ScanPal
- 네트워크
- WLAN
- WLAN/WWAN
- 내구성
- 내구성 1.2m(4피트) rm
- 운영 체제 종류
- Android
- 스캔 범위
- 표준 범위
- 카메라 위치
- 후면 전용
- 키보드
- 터치스크린 전용
- 카메라 : 예
- 기능 : 견고한 구조
- 하우징 등급 : 표준
- 운영 체제 : Android 8
- 메모리 : 16GB 플래시/2GB 램
- 프로세서 : Qualcomm Snapdragon SDM450, 1.8 GHz 옥타 코어
- 디스플레이 크기 : 12.7cm|5인치
- 디스플레이 해상도 : 1280 x 720
- 작동 습도 : 10 ~ 90 %
- 보관 온도 범위 : -20~70°C|- 4~158°F
- 작동 온도 : 14~122°F|- 10~50°C
- 낙하 사양 : 실온에서 콘크리트 바닥에 1.2m(4피트)높이에서 여러 번 낙하
- 보증 기간 : 1년
- 플랫폼 : ScanPal
- 네트워크 : WLAN|WLAN/WWAN
- 내구성 : 내구성 1.2m(4피트) rm
- 운영 체제 종류 : Android
- 스캔 범위 : 표준 범위
- 카메라 위치 : 후면 전용
- 키보드 : 터치스크린 전용