Voice Devices and Headsets
Honeywell Voice SL-14 유선 헤드셋
Honeywell Voice SL-14 유선 헤드셋
물류 개선이 초 단위로 측정되는 유통 환경에서 팀 구성원은 단일 작업 지시 청취를 놓치거나 반복되는 응답으로 인해 부담을 감수해야 하므로 지연이 발생할 수 있습니다. Honeywell Voice™ 음성 인식 유선 헤드셋은 까다로운 산업 환경에서 매 순간 필요한 성능을 발휘합니다.
- Honeywell 음성 인식 유선 헤드셋은 Honeywell Voice A500 및 A720 모바일 기기와 연동되도록 최적화되었으며, 특수 환경에서 작동하도록 특별 제작된 모델과 함께 사용할 수 있습니다.
- Honeywell Voice SR-15 유선 헤드셋은 안전모 등 특수 헤드 커버 또는 모자를 착용한 작업자에게 적합하도록 그리고 헤어스타일을 유지하도록 경량의 백헤드 구성을 지원합니다.
- Honeywell Voice 유선 헤드셋은 까다로운 냉동/저온 보관 환경에서 극한의 추위를 견디고 보호복과 함께 편안하게 착용할 수 있도록 설계되어 있습니다.
- Honeywell Voice 유선 헤드셋은 최저 및 최고 가동 온도에서 2.1m(7피트)에서 15회, 1.8m(6피트)에서 50회의 낙하 테스트를 거칩니다.
- Honeywell 음성 인식 헤드셋은 Honeywell 음성 지원 애플리케이션을 위해 특별 제작되었으며, 냉동고, 높은 소음, 안전모 착용 등 고유한 요구를 지원하는 유선 옵션을 제공합니다.
건식 및 비냉동고, 저습도 환경을 위해 설계된 매우 가벼운 경공업용으로 수리는 불가한 헤드셋.
Features
- 기능
- Vocollect A500 및 A720에 이상적인 파트너
- Vocollect 음성 지원 응용 작업을 위해 제작됨
Network
- 무선 통신
- 해당 없음
Environmental
- 보관 온도 범위
- - 40~158°F
- - 40~70°C
Standards & Approvals
- 낙하 사양
- 최소 및 최대 작동 온도, 2.1m(7피트)에서 15회 낙하, 최소 및 최대 작동 온도, 1.8m(6피트)에서 50회 낙하
- 보호 등급
- IP54
Others
- 제품 종류
- 헤드폰
- 작동 온도
- - 32~122°F
- 0~50°C
- 브랜드
- Honeywell
Features
- 기능
- Vocollect A500 및 A720에 이상적인 파트너
- Vocollect 음성 지원 응용 작업을 위해 제작됨
Network
- 무선 통신
- 해당 없음
Environmental
- 보관 온도 범위
- - 40~158°F
- - 40~70°C
Standards & Approvals
- 낙하 사양
- 최소 및 최대 작동 온도, 2.1m(7피트)에서 15회 낙하, 최소 및 최대 작동 온도, 1.8m(6피트)에서 50회 낙하
- 보호 등급
- IP54
Others
- 제품 종류
- 헤드폰
- 작동 온도
- - 32~122°F
- 0~50°C
- 브랜드
- Honeywell
- 제품 종류 : 헤드폰
- 기능 : Vocollect A500 및 A720에 이상적인 파트너|Vocollect 음성 지원 응용 작업을 위해 제작됨
- 무선 통신 : 해당 없음
- 작동 온도 : - 32~122°F|0~50°C
- 보관 온도 범위 : - 40~158°F|- 40~70°C
- 낙하 사양 : 최소 및 최대 작동 온도, 2.1m(7피트)에서 15회 낙하, 최소 및 최대 작동 온도, 1.8m(6피트)에서 50회 낙하
- 보호 등급 : IP54
- 브랜드 : Honeywell