앵커리지 시스템
Miller TechLine™ 임시 수평 로프 구명줄 시스템 키트
Miller TechLine™ 임시 수평 로프 구명줄 시스템 키트
편리함
이 시스템은 가볍고 휴대가 간편합니다.
신뢰성
블랙 고정식 케른맨틀 구명줄은 열악한 환경에서도 최고의 내구성을 발휘하는 동시에 추락 방지 요건을 줄여줍니다.
기능 및 이점:
- 낮은 신축성의 로프 구명줄로 성능은 더 높고 휨은 낮음
- 2명의 작업자를 수용할 수 있는 키트
- 경량 키트: 휴대가 간편
- 빠르고 간편한 설치로 생산성 향상
- 간편한 설치를 위한 크로스 암 고정 스트랩
- 이동성 향상을 위한 O-링 연결
- 충격 흡수 장치 팩이 추락 방지력 감소
- 앵커리지 포인트는 22kN(5,000lbs)로 정해지도록 설계됨
- 필요한 길이를 수용하기 위한 로프 구명줄 조절 장치
- 해당 OSHA 충족: ANSI 및 CSA 요건
- 안전한 보관을 위한 방수 버킷
Others
- 시스템 길이
- 30
- 60
- 30
- 60
- 시스템당 작업자 수
- 2
Others
- 시스템 길이
- 30
- 60
- 30
- 60
- 시스템당 작업자 수
- 2
- 시스템당 작업자 수 : 2
- 시스템 길이 : 30|60|30 | 60