/content/sps/kr/ko/search-results.html

엔지니어링 시스템

Miller TechLine™ 임시 수평 로프 구명줄 시스템 키트

Miller TechLine™ 임시 수평 로프 구명줄 시스템 키트

두 명의 작업자를 위한 프리미엄 임시 수평 로프 구명줄(HLL) 시스템 도입. 인라인 시스템 충격 흡수 장치는 힘을 줄이는 한편 O-링 연결부는 이동성을 제공합니다.

편리함
이 시스템은 가볍고 휴대가 간편합니다.

신뢰성
블랙 고정식 케른맨틀 구명줄은 열악한 환경에서도 최고의 내구성을 발휘하는 동시에 추락 방지 요건을 줄여줍니다.

기능 및 이점:
  • 낮은 신축성의 로프 구명줄로 성능은 더 높고 휨은 낮음
  • 2명의 작업자를 수용할 수 있는 키트
  • 경량 키트: 휴대가 간편
  • 빠르고 간편한 설치로 생산성 향상
  • 간편한 설치를 위한 크로스 암 고정 스트랩
  • 이동성 향상을 위한 O-링 연결
  • 충격 흡수 장치 팩이 추락 방지력 감소
  • 앵커리지 포인트는 22kN(5,000lbs)로 정해지도록 설계됨
  • 필요한 길이를 수용하기 위한 로프 구명줄 조절 장치
  • 해당 OSHA 충족: ANSI 및 CSA 요건
  • 안전한 보관을 위한 방수 버킷

Others

  • 시스템 길이
    • 30
    • 60
    • 30
    • 60
  • 시스템당 작업자 수
    • 2

Others

  • 시스템 길이
    • 30
    • 60
    • 30
    • 60
  • 시스템당 작업자 수
    • 2
  • 시스템당 작업자 수 : 2
  • 시스템 길이 : 30|60|30 | 60