로프 그랩 및 수직 구명줄
Miller 로프 그랩 및 구명줄
Miller 로프 그랩 및 구명줄
Miller 로프 그랩은 수직 구명줄을 쉽게 위아래로 움직여 지속적인 추락 방지 기능을 제공합니다. 작업자의 플랫폼과는 독립적으로 고정장치에 고정된 Miller 합성 로프 구명줄과 함께 사용하도록 설계되었습니다.
생산성 강화트레일링 로프 그랩 모델은 핸즈 프리 작업이 가능하여 생산성이 향상됩니다. 낙상 시: Miller 로프 그랩은 빠르게 잠깁니다.
내구성 및 신뢰성
내부식성 스테인리스 스틸 구조로 내구성을 높였습니다. 로프 그랩은 5/8in(16mm)의 합성 로프 구명줄과 함께 사용할 수 있도록 설계되었으며, 인장 강도는 최소 5,000lbs(22kN)입니다.
기능 및 이점:
Miller 로프 그랩
- 콤팩트한 설계: 내부식성 스테인리스 스틸 구조
- 가볍고 사용하기 쉬움
- 최대 310lbs (140.6kg) 용량 등급
- 표준 구명줄 길이는 25ft(7.6m), 50ft(15m), 75ft(23m), 및 100ft(30m)로 제공됩니다.
- 추가 길이 이용 가능
Others
- 로프 두께
- 19
- 인장강도
- 22.2
- 최대 중량 용량
- 141
- 커넥터 유형
- 스냅 후크
- 연결부 재질
- 투명 아연 크롬산염 도금 단조 합금강
- 로프 재질
- 합성
- 표준
- ANSI A10.32
- OSHA 1910.66
- OSHA 1926.502
- OSHA 1910.66
- OSHA 1926.502
- ANSI A10.32
- ANSI Z359.1
- ANSI Z359.1
- 커넥터 개구부
- 19 millimetre
- 안티 패닉 기능
- 예
Others
- 로프 두께
- 19
- 인장강도
- 22.2
- 최대 중량 용량
- 141
- 커넥터 유형
- 스냅 후크
- 연결부 재질
- 투명 아연 크롬산염 도금 단조 합금강
- 로프 재질
- 합성
- 표준
- ANSI A10.32
- OSHA 1910.66
- OSHA 1926.502
- OSHA 1910.66
- OSHA 1926.502
- ANSI A10.32
- ANSI Z359.1
- ANSI Z359.1
- 커넥터 개구부
- 19 millimetre
- 안티 패닉 기능
- 예
- 커넥터 유형 : 스냅 후크
- 연결부 재질 : 투명 아연 크롬산염 도금 단조 합금강
- 로프 재질 : 합성
- 표준 : ANSI A10.32|OSHA 1910.66|OSHA 1926.502|OSHA 1910.66 | OSHA 1926.502 | ANSI A10.32 | ANSI Z359.1|ANSI Z359.1
- 커넥터 개구부 : 19 millimetre
- 안티 패닉 기능 : 예
- 로프 두께 : 19
- 인장강도 : 22.2
- 최대 중량 용량 : 141