상업용 가스 검지
301IRF Refrigerant Gas Detector
다양한 냉매 가스의 안정적인 감지를 위해 냉각실의 낮은 수준에 Honeywell 301IRF 센서를 설치하십시오. 301EM-20 컨트롤러와 함께 설치해야 합니다. • 간단한 사양 • 전원 요구 사항은 12 VDC 전원에서만 작동합니다.
제품 개요
301IRF 의 눈에 띄는 디자인과 견고한 ABS-Polycarbonate 하우징은 "원천에서"의 기준을 제시했습니다. 냉각실에서 가스 감지. 냉각기 패드에 직접 장착하거나 벽의 낮은 위치에 가깝게 장착하여 냉매 누출 시 조기에 알림을 받을 수 있습니다.
ASHRAE No 15-2001 기계 표준 및 B-52 규정 준수
ASHRAE 및 B-52 보안 표준은 위험을 최소화하고 기계실 직원과 환경 전체의 안전을 보호하기 위해 설정되었습니다. Honeywell의 301IRF는 301EM 기계식 실내 컨트롤러와 함께 이러한 엄격한 표준을 충족하고 심지어 초과하는 완전한 솔루션을 제공합니다. 301EM은 301IRF가 냉매를 감지할 때 수동 팬 활성화 외에 자동 팬, 혼 및 스트로브 활성화를 제공하도록 구성할 수 있습니다.
추가 기능 및 이점:
사용자 친화적
- 최첨단 적외선 센서 기술
- LED 표시등
- 냉동기/기계실에서 낮은 장착을 위한 로우 프로파일 및 견고한 구조
경제적 솔루션
- 냉동 가스 위험이 존재할 수 있는 지역에 설치하기 위한 비용 효율적인 솔루션
검출 가능한 가스
- R11, R12, R13B1, R22, R123, R125, R134A, R227, R245A, R404A, R407C, R410A, R507A, R508B, R514A, HFO1233ZD, HFO1233ZD, HFO1233ZD.
Others
- 기능
- Low maintenance
- Infrared sensing technology responds promptly
- Low-profile design suited for mounting directly to chiller pad or low on nearby wall
Others
- 기능
- Low maintenance
- Infrared sensing technology responds promptly
- Low-profile design suited for mounting directly to chiller pad or low on nearby wall
- 기능 : Low maintenance|Infrared sensing technology responds promptly|Low-profile design suited for mounting directly to chiller pad or low on nearby wall