상업용 가스 검지
IR-F9 Manning AirScan
확산 설계 센서를 통해 모든 검지 지점을 연속적으로 모니터링하십시오. • 간단 사양 • Long-Lasting Performance • ATMOSTM Technology • SensorCheckTM Technology • Superior EMIRFI shielding
제품 개요
Manning AirScan™ iR 센서는 0 ~ 3000ppm 범위에서 냉매에 대해 반응하고 센서 성능을 연속적으로 모니터링하는 SensorCheck™ 기술을 갖추고 있습니다.Manning AirScan™ iR 적외선 센서는 적당한 비용의 마이크로프로세서 기반 센서로서 냉매에 대해 선택적이고, 안정화된 설계 플랫폼 덕분에 수년에 걸친 서비스를 제공하고 최고 수준의 정확성 및 신뢰성을 유지합니다.이 다목적성이 높은 센서는 센서 성능을 연속적으로 모니터링하는 고유한 기술인 SensorCheck™ 기술을 갖추고 있어 센서 수명 전체 동안 걱정 없는 성능을 제공할 수 있습니다.
진정한 “확산” 설계 센서인 Manning AirScan™ iR 센서는 펌프나 필터가 불필요하며 샘플 추출 시스템과 달리 모든 검지 지점을 끊임없이 모니터링할 수 있습니다.이 다목적 센서는 열 안정성을 유지하고 진동에서 자유로운 고질량 금속 벤치 구조에 들어 있습니다.
추가 기능 및 이점:
적용 분야
- 바나나 재배실
- 음료 플랜트
- 화학 플랜트
- 좁고 사방이 막힌 공간 출입
- 식품 가공
- 가스 보틀링 플랜트
- 아이스 링크
- 제품 냉장고
- 랙 하우스
- 냉동 시스템
- 슈퍼마켓
- 와이너리
- R-404a, R-22, R-507, R514A, R-134a, R-407a, R-410a, R-422d, NH3, CO2, HFO1234YF, HFO1234ZE, HFO1233ZD 를 비롯한 냉매에 대한 신속한 반응
- 4/20mA 루프 회로의 연속적인 내부 모니터링
- 이동 부품이 없고 펌프 또는 필터가 불필요함
- 적당한 비용으로 모든 검지 지점을 연속적으로 모니터링할 수 있음
- 모든 Honeywell Analytics 판독 값과 함께 사용할 수 있음
- 표준 범위가 0 ~ 3,000ppm이며, 더 낮은 트립 지점으로 눈금을 맞출 수 있음
- 냉매 농도에 대한 함수로 4/20mA의 선형 출력을제공함
- 간단한 실시간 교정이 유지 보수를 위한 작동 중지 시간을 제거함
- 변동하는 온도에 자동으로 적응함
- 고유한 내부 기준 채널이 먼지 입자, 소스 저하, 습도 및 온도 변동, 음식 냄새, 화학 세정제 등에 대해 보상함
- 최저 -51.1°C(-60°F) 및 응축 습도 환경 또는 세척 중에도 작동 가능
- 환경에 자동으로 적응하고 가장 혹독한 조건에서도 정확하고 신뢰할 수 있는 성능을 제공함
- 센서의 작동 파라미터를 확인하고 비정상적인 상황이 식별되면 통지 출력 신호를 보냄
- 24시간마다 센서의 전기 생존 능력을 테스트함
- 표시는 Manning 가스 모니터 또는 PLC에 의해 검지될 수 있음
- 고질량 금속 벤치가 구조적 안정성 및 열 안정성을 제공하고 진동에 대한 우수한 면역력을 제공함
- 우수한 EMI/RFI 차폐
Others
- 기능
- R-404a, R-22, R-507, R514A, R-134a, R-407a, R-410a, R-422d, NH3, CO2, HFO1234YF, HFO1234ZE, HFO1233ZD 를 비롯한 냉매에 대한 신속한 반응
- 이동 부품이 없고 펌프/필터가 불필요함
- 모든 Honeywell Analytics 판독 값과 함께 사용할 수 있음
Others
- 기능
- R-404a, R-22, R-507, R514A, R-134a, R-407a, R-410a, R-422d, NH3, CO2, HFO1234YF, HFO1234ZE, HFO1233ZD 를 비롯한 냉매에 대한 신속한 반응
- 이동 부품이 없고 펌프/필터가 불필요함
- 모든 Honeywell Analytics 판독 값과 함께 사용할 수 있음
- 기능 : R-404a, R-22, R-507, R514A, R-134a, R-407a, R-410a, R-422d, NH3, CO2, HFO1234YF, HFO1234ZE, HFO1233ZD 를 비롯한 냉매에 대한 신속한 반응|이동 부품이 없고 펌프/필터가 불필요함|모든 Honeywell Analytics 판독 값과 함께 사용할 수 있음