상업용 가스 검지
Sensepoint XCL
Sensepoint XCL은 기대했던 안전과 표준 준수뿐만 아니라 그 이상의 경제성과 사용 용이성까지 제공하는 고정식 가스 검지기입니다. 현장의 사람들을 보호하기 위해 적절한 수준의 기능을 제공하는 이 검지기는 특ᄒ
제품 개요
Honeywell의 BLE(Bluetooth Low Energy) 기술 덕분에 Sensepoint XCL 가스 검지기의 설치, 시운전 및 유지보수를 모두 손 안에서 해결할 수 있습니다. 검지기와 스마트폰을 연결하면 Honeywell의 Sensepoint XCL 가스 검지기 앱을 사용해서 최대 10m 거리에서도 설정값 조정부터 장애 코드 점검까지 여러 작업을 무선으로 수행할 수 있습니다.빠르고 편리하게 시작할 수 있도록 설치에 필요한 모든 것이 정리되어 한 데 모여 있습니다. 간단한 연습 템플릿과 설치를 위한 표준 툴킷을 사용하십시오. 최초 교정을 할 때 제어실과 무전기로 통화할 필요 없이, 가스 검지기 앱을 설치한 스마트폰과 교정 가스 실린더만 있으면 됩니다. 앱을 사용해서 검지기를 위한 프로필을 생성하고, 경보 설정값을 선택하고, 테스트 절차를 실행하며, 시운전 보고서를 자동으로 작성하십시오. 이 보고서는 스마트폰에서 다른 이해관계자에게 전송하거나 안전성 검사에서 쉽게 액세스할 수 있도록 저장할 수 있습니다. 서류 작업은 필요하지 않습니다.
Sensepoint XCL의 스마트폰 기반 경험은 가스 검지기 유지보수에 드는 시간을 크게 감소시킵니다. 센서를 교체하려는 경우 덮개 판의 나사 1개를 풀기만 하면 나머지는 앱이 안내합니다. 유지보수 점검을 할 때는 앱을 이용해서 진단 정보를 즉시 확인할 수 있습니다.
또한 스마트폰 앱으로 간편하게 보고할 수 있기 때문에 소중한 시간도 절약할 수 있습니다. 특정 검지기에 대한 유지보수 보고서가 필요하거나 안전성 감사를 위해 가스 이력이 필요한 경우에도 앱에서 적절한 보고서를 선택한 다음 상대방에게 전송하면 됩니다. 간편한 검색을 위해 저장할 수도 있습니다.
완전한 가스 누출 검지 시스템을 위해, Sensepoint XCL은 최대 16개의 가스 검지 채널에 대한 구성 가능하고 사용하기 쉬운 컨트롤러 Touchpoint Plus라는 완벽한 파트너가 있습니다. Touchpoint Plus에 대해 자세히 알아보십시오.
Others
- 기능
- 환경과 조화를 이루는 심미적 디자인
- 접근하기 어려운 위치를 위한 내장 가스화 포트
- 스마트폰의 가스 검지기 앱에서 설치, 시운전 및 유지보수 관리
- 설치와 유지보수가 대단히 쉬운 단순하고 튼튼한 하우징
- Touchpoint Plus 및 기타 산업 표준 컨트롤러와 호환
Others
- 기능
- 환경과 조화를 이루는 심미적 디자인
- 접근하기 어려운 위치를 위한 내장 가스화 포트
- 스마트폰의 가스 검지기 앱에서 설치, 시운전 및 유지보수 관리
- 설치와 유지보수가 대단히 쉬운 단순하고 튼튼한 하우징
- Touchpoint Plus 및 기타 산업 표준 컨트롤러와 호환
- 기능 : 환경과 조화를 이루는 심미적 디자인|접근하기 어려운 위치를 위한 내장 가스화 포트|스마트폰의 가스 검지기 앱에서 설치, 시운전 및 유지보수 관리|설치와 유지보수가 대단히 쉬운 단순하고 튼튼한 하우징|Touchpoint Plus 및 기타 산업 표준 컨트롤러와 호환