상업용 가스 검지
E3Point
상업용 작동이 보다 지능적으로 실행되도록 하여 인명, 재산 및 수익을 보호하는 유독성/인화성 가스 모니터입니다. • 간단 사양
제품 개요
E3Point는 상업용 빌딩 공간 및 별관에 존재하는 가장 광범위한 유독성 가스 및 인화성 가스(CO, NO2, O2, H2, H2S, CH4 및 C3H8 포함)를 감지할 수 있습니다.이 가스 모니터는 단일 또는 이중 가스 검지 기능(즉, 원격 센서 사용)이 탑재된 독립 실행형 장치로 사용하거나 네트워크로 연결 가능한 장치(BACnet, Modbus 또는 다른 빌딩 자동화 시스템과 상호 운용 가능)로 배포할 수 있습니다. 또한E3Point는 기존 제어장치 기반 가스 모니터링 시스템 및 유선형-무선형 가스 모니터링 시스템 구성요소와 작동합니다.E3Point는 수요 제어 환기(릴레이, BAS(빌딩 자동화 시스템) 또는 제어장치를 통해)를 사용하여 에너지 절감을 향상시키고, 팬 수명을 연장하며, 친환경 빌딩 모범 실천에 발맞춥니다.네트워크 구성에서 E3Point는 HVAC, 화재/연기, 감시 및 기타 빌딩 시스템 성능도 최적화합니다.
지능형 제품 설계는 적용 분야의 유연성을 높이면서 이 장치의 소유 비용을 줄여줍니다.스마트 센서는 미리 교정되어 설치 시 자동 구성되고 연속적으로 센서 셀 상태를 모니터링하고 사용자에게 장애 상태를 경고하는 특허 받은 Reflex© 기술에 대해 연속적으로 작동합니다.플러그 앤 플러그 센서 카트리지, 편리한 메뉴 및 배선 옵션은 설치와 유지 보수를 간단하게 하고 장치의 수명 동안 가스 모니터링 비용을 줄여줍니다.
추가 기능 및 이점:
유연한 작동
- 독립 실행형, 원격 기능(이중 가스 모드)이 포함된 독립 실행형 또는 네트워크 버전 사용 가능
- 아날로그 또는 디지털 시스템에 연결 가능
- 거의 모든 BAS(빌딩 자동화 시스템)와 작동(BACnet 및 Modbus 포함)
- 유선 또는 무선 시스템에 연결 가능(301CW 무선 제어장치를 통해)
- Wall 또는 덕트 탑재
- 출하 시 교정된 카트리지
- DCV(수요 제어 환기)를 통해 에너지 절감
- 플러그 앤 플레이 센서를 통해 간단한 설치/유지 보수
- 원격 센서 옵션은 이중 가스 모니터링 기능을 제공함(독립 실행형 버전만 해당)
- BAS(빌딩 자동화 시스템), 화재, 환기 및 기타 보안 시스템 최적화
- BAS(빌딩 자동화 시스템)를 통해 장애 진단을 향상시키고 가스 농도 수준, 센서 상태 등에 대한 데이터를 수집함
- 301C와 연결되어 데이터를 로깅하고 최대 96개의 E3Point 장치를 직렬로 연결
- 다음 가스를 검지함: CO, NO2, O2, H2, H2S, CH4, C3H8
- 고급 전기화학식(유독성 가스의 경우) 및 촉매 입자(인화성 가스의 경우) 센서 성능
- 특허 받은 Reflex® 및 스마트 카트리지 기술 사용
- 미국(ANSI/UL 61010-1)
- 캐나다(CSA C22.2 번호61010-1)
Others
- 기능
- 수요 제어 환기를 통해 에너지 절감
- 고급 검지 기술이 다음 가스를 검지함: CO, NO2, O2, H2, H2S, CH4, C3H3
- 독립 실행형, 원격 기능(이중 가스 모드)이 포함된 독립 실행형 또는 네트워크 버전 사용 가능
Others
- 기능
- 수요 제어 환기를 통해 에너지 절감
- 고급 검지 기술이 다음 가스를 검지함: CO, NO2, O2, H2, H2S, CH4, C3H3
- 독립 실행형, 원격 기능(이중 가스 모드)이 포함된 독립 실행형 또는 네트워크 버전 사용 가능
- 기능 : 수요 제어 환기를 통해 에너지 절감|고급 검지 기술이 다음 가스를 검지함: CO, NO2, O2, H2, H2S, CH4, C3H3|독립 실행형, 원격 기능(이중 가스 모드)이 포함된 독립 실행형 또는 네트워크 버전 사용 가능