응용 분야 기반 솔루션 스위치
WW 시리즈
스냅 인 패널 장착. 저속 액션 DB 접촉 설계. UL, CSA 최대 16A 정격 접점. 최대 접점 3개까지 이용 가능
WW 시리즈 스위칭 메커니즘은 비스냅 이중 차단 단락 바 유형 구조입니다. 1-, 2- 또는 3-회로 버전으로 제공됩니다. 3-회로 장치에는 2개의 극이 있습니다. 비작동 조건의 3-회로 스위치의 경우(도면 참조) 회로 #2는 폐쇄되어 있으며 회로 #1 및 #3은 개방되어 있습니다. 플런저를 누르면 회로 #2가 개방되고 회로 #1 및 #3은 폐쇄됩니다.
스위치는 두 개의 개별 회로(#1 및 #3)를 연결 및 차단하므로 2극입니다. 플런저를 해제하면 회로 #1 및 #3이 차단되고 회로 #2가 폐쇄됩니다.