응용 분야 기반 솔루션 스위치
MICRO SWITCH 특수 대형 스냅액션 스위치는 반복성과 향상된 수명을 위해 설계되었습니다. 이 정밀 스위치 시리즈는 분야별 특성을 갖고 있습니다. 이중 차단 회로에서 전력 작업용 전기 부하의 취급까지 MICRO SWITCH 프리미엄 대형 스냅액션 스위치는 다양한 분야에 적합합니다.
BS 시리즈 스위치는 까다로운 스위치 분야 문제를 해결하는 대안을 제공합니다. 이 고유 솔루션은 조절식 작동 특성, 순차적 출력 또는 강력한 작동 능력을 제공할 수 있습니다(외부 플런저 없음). DT 시리즈 스위치는 통합 일반 액추에이터로 제어되는 하나의 하우징에서 두 개의 독립적인 단극 이중 스로(SPDT) 접점으로 구성됩니다. DPDT 접점 구성은 제어 회로에 대해 하나의 접점, 신호 또는 보조 회로에 대해 또 다른 접점을 제공합니다.
Reset Filters
You can only request up to 6 free samples. Please remove one or more products from your sample bag before requesting another sample
×