https://sps.honeywell.com/kr/ko/search-results.html

초소형 기본 스위치

SX 시리즈

최대 7 A ac 및 dc(UL, CSA, CE, ENEC). 다양한 액추에이터, 단자부 및 접촉부. 4.8mm 센터 측면 장착. MIL-PRF-8805 인증

유통업체 재고

향상된 반복성을 지닌 마이크로 스위치 SX 시리즈의 낮은 작동력은 응용 분야의 다양성을 제공합니다. 마이크로 스위치 SM 시리즈와 마찬가지로 SX 시리즈(소형 패키지)는 저에너지 스위칭을 위한 금 접점과 최고의 신뢰성을 위한 분기 금 접점을 제공합니다. 분기 접점은 SX 스위치 내에서 병렬 중복성을 제공합니다.

Others

  • 전류 정격
    • 4A
    • 2A
    • 5A
    • 1A
    • 3A
    • 7A
  • 회로
    • SPNO
    • SPDT
  • 액추에이터
    • 시뮬레이트 롤러 레버
    • 직선 레버
    • 롤러 레버
    • 핀 플런저
  • 스위치 유형
    • MICRO SWITCH 초소형 10,2mm H x 5,08mm W x 12,7mm L[0.4인치 H x 0.20인치 W x 0.5인치 L]
    • MICRO SWITCH 초소형 8,89mm H x 5,08mm W x 12,7mm L[0.35인치 H x 0.20인치 W x 0.5인치 L]
    • MICRO SWITCH 초소형 12,7mm H x 6,35mm W x 20,3mm L[0.5인치 H x 0.25인치 W x 0.8인치 L]
  • 단자부
    • 빠른 연결
    • 땜납
    • 납땜 PCB 단자부
    • PCB 납땜
  • 장착 센터
    • 4,83mm[0.19인치]
  • 사전 행정(PT)
    • 최대 0,5mm[0.020인치]
    • 최대 4,70mm[0.185인치]
    • 최대 2,92mm[0.115인치]
    • 최대 2,67mm[0.105인치]
    • 최대 1,65mm[0.065인치]
    • 최대 1,27mm[0.050인치]
  • 접점 유형
    • 분기 금
  • 하우징 재질
    • 범용 페놀계
    • 고온 페놀계
    • 범용 페놀계/Valox 423
    • 범용 페놀계/Valox 422
    • 범용 페놀계/Valox 420
    • 범용 페놀계/Valox 421
  • 시리즈 이름
    • SX 스위치
  • 패키지 높이
    • 8,89mm[0.35인치]
  • 해제력
    • 최소 0,21N[0.75oz]
    • 최소 0,09N[0.31oz]
    • 최소 0,11N[0.39oz]
    • 최소 0,05N[0.18oz]
    • 최소 0,03N[0.10oz]
    • 최소 0,28N[1.0oz]
    • 최소 0,14N[0.494oz]
  • 전압
    • 125Vac
    • 28Vdc
    • 250Vac
  • 조임 토크
    • 0,22Nm[2.0in lb]
  • 작동 온도
    • -53°C~121°C[-65°F~250°F]
    • -55°C~125°C[-67°F~257°F]
    • MIL 정격: -55°C~85°C[-67°F~185°F]<br />(시리즈는 -55°C~125°C[-67°F~257°F]까지 테스트됨)
    • -53°C~204°C[-65°F~400°F]
    • -53°C~163°C[-65°F~325°F]
    • -55°C~204°C[-67°F~400°F]
    • -53°C~85°C[-65°F~185°F]
  • 무게
    • 1,36g[0.003lb]
  • 작동 위치(OP)
    • 7,75mm ± 2,92mm[0.305인치 ± 0.115인치]
    • 8,26mm ±1,91mm[0.325인치 ± 0.075인치]
    • 8,13mm ±0.38mm[0.320인치 ±0.015인치]
    • 8,43mm ±1,14mm[0.332인치 ±0.045인치]
    • 14,15mm ±0.91mm[0.557인치 ±0.036인치]
    • 8,38mm ±0,38mm[0.330인치 ±0.015인치]
    • 14,86mm ±1,65mm[0.585인치 ± 0.065인치]
    • 8,13mm ± 0.38mm[0.320인치 ±0.015인치]
    • 8,13mm[0.32인치]
  • 고온
    • 204°C[400°F]
  • 패키지 길이
    • 12.7mm[0.50인치]
  • 패키지 너비
    • 3,96mm[0.156인치]
    • 5,08mm[0.20인치]
  • 초과 행정(OT)
    • 최소 0,64mm[0.025인치]
    • 최소 0,61mm[0.024인치]
    • 최소 0,25mm[0.010인치]
    • 최소 0,55mm[0.022인치]
    • 최소 0,1mm[0.004인치]
    • 최소 0,36mm[0.014인치]
  • 장착 나사 크기
    • 22,1mm[0.087인치]
  • 차동 행정(DP)
    • 최대 0,38mm[0.015인치]
    • 최대 1,5mm[0.060인치]
    • 최대 0,051mm[0.002인치]
    • 최대 0,12mm[0.005인치]
    • 최대 0,05mm[0.002인치]
    • 최대 0,076mm[0.003인치]
    • 0,003mm~0,015mm[0.0001인치~0.00055인치]
    • 최대 0,89mm[0.035인치]
    • 최대 0,025mm[0.001인치]
    • 0,013mm~0,025mm[0.0005인치~0.0010인치]
    • 최대 0,50mm[0.020인치]
  • 기관 승인 및 표준
    • UL, CE, CSA
  • 차단됨
    • 아니오
  • 작동력(OF)
    • 최대 0,70N~1,39N[2.47oz~5.0oz]
    • 최대 0,58N[2.1oz]
    • 최대 0,56N~1,39N[2.0oz~5.0oz]
    • 최대 1,70N[6.0oz]
    • 최대 0,49N[1.7oz]
    • 최대 0,31N[1.1oz]
    • 최대 0.83N[3.0oz]
    • 최대 1,39N[5.0oz]
    • 최대 0,97N[3.5oz]
    • 최대 0,20N[0.71oz]
  • 권장 응용 분야
    • MIL-PRF-8805 응용 분야
    • MIL-PRF-8805 응용 분야 요구사항 82°C[180°F]
    • 높은 전류 정격(분기 금 접점)으로 최고의 신뢰도 확보
    • MIL-PRF-8805 응용 분야, 낮은 에너지 부하
    • 더 낮은 힘
    • 대부분의 응용 분야
    • 최저 차동 행정
    • 금 접점을 요구하는 MIL-PRF-8805 분야, 최대 82°C[180°F], T2 단자와 사용

Others

  • 전류 정격
    • 4A
    • 2A
    • 5A
    • 1A
    • 3A
    • 7A
  • 회로
    • SPNO
    • SPDT
  • 액추에이터
    • 시뮬레이트 롤러 레버
    • 직선 레버
    • 롤러 레버
    • 핀 플런저
  • 스위치 유형
    • MICRO SWITCH 초소형 10,2mm H x 5,08mm W x 12,7mm L[0.4인치 H x 0.20인치 W x 0.5인치 L]
    • MICRO SWITCH 초소형 8,89mm H x 5,08mm W x 12,7mm L[0.35인치 H x 0.20인치 W x 0.5인치 L]
    • MICRO SWITCH 초소형 12,7mm H x 6,35mm W x 20,3mm L[0.5인치 H x 0.25인치 W x 0.8인치 L]
  • 단자부
    • 빠른 연결
    • 땜납
    • 납땜 PCB 단자부
    • PCB 납땜
  • 장착 센터
    • 4,83mm[0.19인치]
  • 사전 행정(PT)
    • 최대 0,5mm[0.020인치]
    • 최대 4,70mm[0.185인치]
    • 최대 2,92mm[0.115인치]
    • 최대 2,67mm[0.105인치]
    • 최대 1,65mm[0.065인치]
    • 최대 1,27mm[0.050인치]
  • 접점 유형
    • 분기 금
  • 하우징 재질
    • 범용 페놀계
    • 고온 페놀계
    • 범용 페놀계/Valox 423
    • 범용 페놀계/Valox 422
    • 범용 페놀계/Valox 420
    • 범용 페놀계/Valox 421
  • 시리즈 이름
    • SX 스위치
  • 패키지 높이
    • 8,89mm[0.35인치]
  • 해제력
    • 최소 0,21N[0.75oz]
    • 최소 0,09N[0.31oz]
    • 최소 0,11N[0.39oz]
    • 최소 0,05N[0.18oz]
    • 최소 0,03N[0.10oz]
    • 최소 0,28N[1.0oz]
    • 최소 0,14N[0.494oz]
  • 전압
    • 125Vac
    • 28Vdc
    • 250Vac
  • 조임 토크
    • 0,22Nm[2.0in lb]
  • 작동 온도
    • -53°C~121°C[-65°F~250°F]
    • -55°C~125°C[-67°F~257°F]
    • MIL 정격: -55°C~85°C[-67°F~185°F]<br />(시리즈는 -55°C~125°C[-67°F~257°F]까지 테스트됨)
    • -53°C~204°C[-65°F~400°F]
    • -53°C~163°C[-65°F~325°F]
    • -55°C~204°C[-67°F~400°F]
    • -53°C~85°C[-65°F~185°F]
  • 무게
    • 1,36g[0.003lb]
  • 작동 위치(OP)
    • 7,75mm ± 2,92mm[0.305인치 ± 0.115인치]
    • 8,26mm ±1,91mm[0.325인치 ± 0.075인치]
    • 8,13mm ±0.38mm[0.320인치 ±0.015인치]
    • 8,43mm ±1,14mm[0.332인치 ±0.045인치]
    • 14,15mm ±0.91mm[0.557인치 ±0.036인치]
    • 8,38mm ±0,38mm[0.330인치 ±0.015인치]
    • 14,86mm ±1,65mm[0.585인치 ± 0.065인치]
    • 8,13mm ± 0.38mm[0.320인치 ±0.015인치]
    • 8,13mm[0.32인치]
  • 고온
    • 204°C[400°F]
  • 패키지 길이
    • 12.7mm[0.50인치]
  • 패키지 너비
    • 3,96mm[0.156인치]
    • 5,08mm[0.20인치]
  • 초과 행정(OT)
    • 최소 0,64mm[0.025인치]
    • 최소 0,61mm[0.024인치]
    • 최소 0,25mm[0.010인치]
    • 최소 0,55mm[0.022인치]
    • 최소 0,1mm[0.004인치]
    • 최소 0,36mm[0.014인치]
  • 장착 나사 크기
    • 22,1mm[0.087인치]
  • 차동 행정(DP)
    • 최대 0,38mm[0.015인치]
    • 최대 1,5mm[0.060인치]
    • 최대 0,051mm[0.002인치]
    • 최대 0,12mm[0.005인치]
    • 최대 0,05mm[0.002인치]
    • 최대 0,076mm[0.003인치]
    • 0,003mm~0,015mm[0.0001인치~0.00055인치]
    • 최대 0,89mm[0.035인치]
    • 최대 0,025mm[0.001인치]
    • 0,013mm~0,025mm[0.0005인치~0.0010인치]
    • 최대 0,50mm[0.020인치]
  • 기관 승인 및 표준
    • UL, CE, CSA
  • 차단됨
    • 아니오
  • 작동력(OF)
    • 최대 0,70N~1,39N[2.47oz~5.0oz]
    • 최대 0,58N[2.1oz]
    • 최대 0,56N~1,39N[2.0oz~5.0oz]
    • 최대 1,70N[6.0oz]
    • 최대 0,49N[1.7oz]
    • 최대 0,31N[1.1oz]
    • 최대 0.83N[3.0oz]
    • 최대 1,39N[5.0oz]
    • 최대 0,97N[3.5oz]
    • 최대 0,20N[0.71oz]
  • 권장 응용 분야
    • MIL-PRF-8805 응용 분야
    • MIL-PRF-8805 응용 분야 요구사항 82°C[180°F]
    • 높은 전류 정격(분기 금 접점)으로 최고의 신뢰도 확보
    • MIL-PRF-8805 응용 분야, 낮은 에너지 부하
    • 더 낮은 힘
    • 대부분의 응용 분야
    • 최저 차동 행정
    • 금 접점을 요구하는 MIL-PRF-8805 분야, 최대 82°C[180°F], T2 단자와 사용
  • 사전 행정(PT) : 최대 0,5mm[0.020인치]|최대 4,70mm[0.185인치]|최대 2,92mm[0.115인치]|최대 2,67mm[0.105인치]|최대 1,65mm[0.065인치]|최대 1,27mm[0.050인치]
  • 접점 유형 : 은|금|분기 금
  • 하우징 재질 : 범용 페놀계|고온 페놀계|범용 페놀계/Valox 423|범용 페놀계/Valox 422|범용 페놀계/Valox 420|범용 페놀계/Valox 421
  • 시리즈 이름 : SX 스위치
  • 패키지 높이 : 8,89mm[0.35인치]
  • 해제력 : 최소 0,21N[0.75oz]|최소 0,09N[0.31oz]|최소 0,11N[0.39oz]|최소 0,05N[0.18oz]|최소 0,03N[0.10oz]|최소 0,28N[1.0oz]|최소 0,14N[0.494oz]
  • 전압 : 125Vac|28Vdc|250Vac
  • 회로 : SPNO|SPDT
  • 조임 토크 : 0,22Nm[2.0in lb]
  • 작동 온도 : -53°C~121°C[-65°F~250°F]|-55°C~125°C[-67°F~257°F]|MIL 정격: -55°C~85°C[-67°F~185°F]
    (시리즈는 -55°C~125°C[-67°F~257°F]까지 테스트됨)|-53°C~204°C[-65°F~400°F]|-53°C~163°C[-65°F~325°F]|-55°C~204°C[-67°F~400°F]|-53°C~85°C[-65°F~185°F]
  • 무게 : 1,36g[0.003lb]
  • 작동 위치(OP) : 7,75mm ± 2,92mm[0.305인치 ± 0.115인치]|8,26mm ±1,91mm[0.325인치 ± 0.075인치]|8,13mm ±0.38mm[0.320인치 ±0.015인치]|8,43mm ±1,14mm[0.332인치 ±0.045인치]|14,15mm ±0.91mm[0.557인치 ±0.036인치]|8,38mm ±0,38mm[0.330인치 ±0.015인치]|14,86mm ±1,65mm[0.585인치 ± 0.065인치]|8,13mm ± 0.38mm[0.320인치 ±0.015인치]|8,13mm[0.32인치]
  • 고온 : 204°C[400°F]
  • 단자부 : 빠른 연결|땜납|납땜 PCB 단자부|PCB 납땜
  • 패키지 길이 : 12.7mm[0.50인치]
  • 패키지 너비 : 3,96mm[0.156인치]|5,08mm[0.20인치]
  • 초과 행정(OT) : 최소 0,64mm[0.025인치]|최소 0,61mm[0.024인치]|최소 0,25mm[0.010인치]|최소 0,55mm[0.022인치]|최소 0,1mm[0.004인치]|최소 0,36mm[0.014인치]
  • 전류 정격 : 4A|2A|5A|1A|3A|7A
  • 장착 센터 : 4,83mm[0.19인치]
  • 장착 나사 크기 : 22,1mm[0.087인치]
  • 차동 행정(DP) : 최대 0,38mm[0.015인치]|최대 1,5mm[0.060인치]|최대 0,051mm[0.002인치]|최대 0,12mm[0.005인치]|최대 0,05mm[0.002인치]|최대 0,076mm[0.003인치]|0,003mm~0,015mm[0.0001인치~0.00055인치]|최대 0,89mm[0.035인치]|최대 0,025mm[0.001인치]|0,013mm~0,025mm[0.0005인치~0.0010인치]|최대 0,50mm[0.020인치]
  • 액추에이터 : 시뮬레이트 롤러 레버|직선 레버|롤러 레버|핀 플런저
  • 기관 승인 및 표준 : UL, CE, CSA
  • 스위치 유형 : MICRO SWITCH 초소형 10,2mm H x 5,08mm W x 12,7mm L[0.4인치 H x 0.20인치 W x 0.5인치 L]|MICRO SWITCH 초소형 8,89mm H x 5,08mm W x 12,7mm L[0.35인치 H x 0.20인치 W x 0.5인치 L]|MICRO SWITCH 초소형 12,7mm H x 6,35mm W x 20,3mm L[0.5인치 H x 0.25인치 W x 0.8인치 L]
  • 차단됨 : 아니오
  • 작동력(OF) : 최대 0,70N~1,39N[2.47oz~5.0oz]|최대 0,58N[2.1oz]|최대 0,56N~1,39N[2.0oz~5.0oz]|최대 1,70N[6.0oz]|최대 0,49N[1.7oz]|최대 0,31N[1.1oz]|최대 0.83N[3.0oz]|최대 1,39N[5.0oz]|최대 0,97N[3.5oz]|최대 0,20N[0.71oz]
  • 권장 응용 분야 : MIL-PRF-8805 응용 분야|MIL-PRF-8805 응용 분야 요구사항 82°C[180°F]|높은 전류 정격(분기 금 접점)으로 최고의 신뢰도 확보|MIL-PRF-8805 응용 분야, 낮은 에너지 부하|더 낮은 힘|대부분의 응용 분야|최저 차동 행정|금 접점을 요구하는 MIL-PRF-8805 분야, 최대 82°C[180°F], T2 단자와 사용
데이터시트
Name
Description
File Size
Date
Size
MICRO SWITCH SX Series Premium Subminiature Basic Switch
762.89 KB
9/14/2021
PDF 762.89 KB
매뉴얼 및 가이드
Name
Description
File Size
Date
Size
Basic, Toggle, and Rocker Switches Range Guide
6.48 MB
9/14/2021
PDF 6.48 MB
브로슈어
Name
Description
File Size
Date
Size
Embedded Products in Hospital Applications
4.7 MB
9/14/2021
PDF 4.7 MB
MICRO SWITCH Subminiature Basic Switch Comparison
657.9 KB
9/14/2021
PDF 657.9 KB
어플리케이션 노트
Name
Description
File Size
Date
Size
Sensors and Switches in Oil Rig Applications
6.35 MB
9/14/2021
PDF 6.35 MB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
9/14/2021
PDF 1.78 MB
제품 사진
Name
Description
File Size
Date
Size
SX Series Product Photo
5.36 MB
9/14/2021
5.36 MB
Name
Description
File Size
Date
Size
Sensors and Switches in Oil Rig Applications
6.35 MB
9/14/2021
PDF 6.35 MB
Embedded Products in Hospital Applications
4.7 MB
9/14/2021
PDF 4.7 MB
SX Series Product Photo
5.36 MB
9/14/2021
5.36 MB
MICRO SWITCH Subminiature Basic Switch Comparison
657.9 KB
9/14/2021
PDF 657.9 KB
MICRO SWITCH SX Series Premium Subminiature Basic Switch
762.89 KB
9/14/2021
PDF 762.89 KB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
9/14/2021
PDF 1.78 MB
Basic, Toggle, and Rocker Switches Range Guide
6.48 MB
9/14/2021
PDF 6.48 MB
Image
SKU
Description
alt
311SX54-H58
MICRO SWITCH SX Series Subminiature Basic Switch, Single Pole Double Throw (SPDT), 250 Vac, 5 A, Simulated Roller Actuator, Quick Connect Termination
alt
91SX51
MICRO SWITCH SX Series Subminiature Basic Switch, Single Pole Double Throw (SPDT), 28 Vdc, 7 A, Pin Plunger Actuator, Solder Termination
alt
2SX1-T
MICRO SWITCH SX Series Subminiature Basic Switch, Single Pole Double Throw (SPDT), 250 Vac, 7 A, Pin Plunger Actuator, Solder Termination
alt
4SX1-T
MICRO SWITCH SX Series Subminiature Basic Switch, Single Pole Double Throw (SPDT), 250 Vac, 7 A, Pin Plunger Actuator, Solder Termination
alt
1SX81
MICRO SWITCH SX Series Subminiature Basic Switch, Single Pole Double Throw (SPDT), 250 Vac, 7 A, Pin Plunger Actuator, Solder Termination
alt
12SX2-T
MICRO SWITCH SX Series Subminiature Basic Switch, Single Pole Double Throw (SPDT), 125 Vac, 1 A, Pin Plunger Actuator, Solder Termination
alt
21SX1-T
MICRO SWITCH SX Series Subminiature Basic Switch, Single Pole Double Throw (SPDT), 250 Vac, 7 A, Pin Plunger Actuator, Solder Termination
alt
12SX31-T
MICRO SWITCH SX Series Subminiature Basic Switch, Single Pole Double Throw (SPDT), 125 Vac, 1 A, Pin Plunger Actuator, Solder Termination
alt
91SX48
MICRO SWITCH SX Series Subminiature Basic Switch, Single Pole Double Throw (SPDT), 28 Vdc, 7 A, Pin Plunger Actuator, Solder Termination
alt
93SX39-T2
MICRO SWITCH SX Series Subminiature Basic Switch, Single Pole Double Throw Circuitry, 1 A at 125 Vac, Pin Plunger Actuator, Solder Termination, Military Part Number M8805/109-04