초소형 기본 스위치
MICRO SWITCH 초소형 스위치 패키지의 크기는 장비의 공간 사용이 중요한 응용 분야에 이상적입니다. 전체 길이는 약 20mm[0.78in]입니다. 광범위한 제품을 제공하는 Honeywell의 전통에 따라 MICRO SWITCH 초소형은 다양한 전기(0.1A~16A), 작동력(0.04oz~7.16oz), 단자부(빠른 연결, 납땜, PCB 및 리드와이어), 작동(핀, 직선, 롤러, 시뮬레이션 롤러 및 특수) 옵션과 함께 고온 옵션도 가능합니다. 이러한 스위치는 다양한 응용 분야에 적용할 수 있습니다.
Reset Filters
You can only request up to 6 free samples. Please remove one or more products from your sample bag before requesting another sample
×