키 인터록 스위치
GK 시리즈
대형 도어/케이지용 금속 본체 고유 마찰 특징. UL, CSA, CE, SIL3 IP67. NEMA 1, 4, 12, 13. 은 및 금 접점
MICRO SWITCH GK 시리즈 스위치는 게이트, 덮개 또는 문의 위치를 모니터링하는 견고한 키 작동식 안전 인터록 금속 스위치입니다. 키는 게이트, 덮개 또는 도어의 이동 부위에 부착됩니다. 게이트가 닫힐 때 키는 안전 위치(게이트 폐쇄)를 나타내는 GK 스위치에 삽입되어 기계 프로세스를 시작할 수 있습니다. 포지티브 개방 상시 폐쇄 접점은 키가 GK 스위치에 삽입되었을 때 닫힘 상태를 유지합니다. 게이트를 열면 키가 스위치에서 제거됩니다. 이 동작은 스위치의 상시 폐쇄 접점을 개방하고 기계의 제어회로를 차단합니다.
GK 시리즈 스위치는 키의 삽입 위치가 이중으로 설계되었습니다. 키는 스위치의 상단 또는 측면으로 삽입될 수 있으므로 적용 분야의 스위치 장착에 있어 더 많은 유연성을 제공합니다. 키는 네 가지 스타일이 있으며 다양한 스위치 접점 배열을 선택할 수 있어 안전 인터록 키 스위치가 필요한 적용 분야의 대부분의 요구조건을 충족합니다. GK 시리즈 스위치는 키 고정을 위해 고유의 마찰 기능으로 설계되었습니다. GK 시리즈 스위치는 IEC 61508-2:2010의 요구조건에 대해 최대 SIL3의 안전 무결성 레벨(SIL)을 포함하는 안전 기능을 제공하는 것으로 평가되었습니다.