범용 리미트 스위치
GLA 시리즈
Din EN50041 장착. 금속 하우징 비플러그인. IP67 씰링. 30 x 60mm 장착 구멍. UL/CE/CCC 승인
Honeywell의 MICRO SWITCH GLA 리미트 스위치 시리즈는 글로벌 EN50041 표준에 맞게 설계되었으며 전 세계적 응용 분야에 적합합니다. 리미트 스위치의 모듈식 설계(헤드/액추에이터, 본체 및 접촉 블록)로 고객의 응용 분야를 충족하는 빠른 반응이 가능합니다. 스위치의 견고한 다이캐스트 금속 하우징은 어느 정도의 IP 또는 NEMA급 엔클로저 밀봉이 필요한 실내 및 실외 적용 분야에서 사용하기에 적합합니다. 상시 폐쇄 스냅액션 접점과 상시 폐쇄 저속액션 접점은 포지티브 개방입니다.