범용 리미트 스위치
GLL 시리즈
소형-Din EN50047 장착. 플라스틱 하우징. 일체형 액추에이터. IP66 씰링. 20mm ~ 22mm 장착. cULus/CE/CCC 승인
Honeywell MICRO SWITCH GLL 시리즈 리미트 스위치의 이중 절연 소형 하우징은 EN500047을 준수하며 GLL 시리즈 스위치는 주로 공간 사용이 중요한 곳에 장착하기에 적합합니다. 이 제품은 직접 개방 상시 폐쇄 회로를 특징으로 합니다.
MICRO SWITCH GLL 시리즈는 OEM 분야에 요구되는 다양한 액추에이터 스타일로 이용 가능합니다. IEC 전기 표준에 따라 설계된 GLL은 전 세계에서 두루 사용되기에 적합하며 세계적으로 허용되는 장착 표준도 충족합니다.