도넛형 로드셀
부하 구조가 셀을 통과해야 하는 분야에 사용하기 위한 작고 매끄러운 관통 구멍 설계가 특징입니다.
Honeywell의 도넛형 로드셀은 부하 구조가 셀을 통과해야 하는 분야에 사용하기 위한 작고 매끄러운 관통 구멍 설계가 특징입니다. 장력 또는 장력/압축 모델로 제공되며, 150g~200000lb의 하중 범위를 측정합니다. 스테인리스강 또는 탄소강으로 제작됩니다. 알루미늄으로 구성된 특수 볼트 및 엔진 장착 힘 센서 모델.
일반적인 응용 분야로는 볼트 힘 측정, 클램핑 힘, 과부하 모니터링 포스트 또는 레그 마운트, 롤링밀 시스템 등이 있습니다. 귀사 고유의 요구조건을 충족하기 위해 특수 개조 또는 완전 맞춤 설계가 필요한 경우 언제든지 문의해 주십시오.
Reset Filters
You can only request up to 6 free samples. Please remove one or more products from your sample bag before requesting another sample
×
Related Categories
연결합시다!
Honeywell에 회원가입해서 제품 업데이트, 기술 정보, 신제품, 행사 및 소식, 설문 조사, 특별 할인 관련 내용을 전화, 이메일, 기타 방법을 온라인을 통해 받아보세요.