You are browsing the product catalog for
/content/sps/kr/ko/search-results.html
- 제품
- Advanced Sensing Technologies
- 산업용 센서
- 테스트 및 측정 제품
- 압력 트랜스듀서
- 일반 공정 압력 트랜스듀서
일반 공정 압력 트랜스듀서
실리콘 기반 또는 호일 기반 스트레인 게이지 기술의 압력 및 차압 센서는 다양한 유형의 적용 분야에 이상적입니다.
Honeywell은 실리콘 기반 또는 포일 기반 스트레인 게이지 기술이 적용된 압력 및 차압 센서 모두를 제공하며, 이 두 센서는 자동차, 항공우주, 화학, 반도체 제조 및 일반 산업의 많은 유형의 분야에 적합합니다. 사실상 Honeywell은 향상된 정확도와 신뢰도를 포함해 최대 175,000psi의 압력까지 측정할 수 있는 압력 센서를 제공하는 몇 안 되는 회사들 중 하나입니다.
Honeywell의 포일 기반 스트레인 게이지 기술을 적용한 당사의 압력 센서는 실리콘 기반 또는 미세 가공 압력 센서를 파괴할 만한 세기의 압력을 견딜 수 있습니다. Honeywell의 압력 센서는 전체 용접 스테인리스강 구조를 특징으로 하고 고정확도, 향상된 신뢰도 및 측정 안정성이 요구되는 견고한 산업용으로 제작됐습니다. 당사의 모든 압력 제품은 구성력이 아주 뛰어나 고객 고유의 요구조건과 환경을 충족합니다. 위험 장소용의 본질 안전 옵션도 일부 압력 센서 모델에서 이용 가능합니다.
Reset Filters
You can only request up to 6 free samples. Please remove one or more products from your sample bag before requesting another sample
×
연결합시다!
Honeywell에 회원가입해서 제품 업데이트, 기술 정보, 신제품, 행사 및 소식, 설문 조사, 특별 할인 관련 내용을 전화, 이메일, 기타 방법을 온라인을 통해 받아보세요.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc