You are browsing the product catalog for
/content/sps/kr/ko/search-results.html
- 제품
- 감지 솔루션
- 산업용 센서
- 테스트 및 측정 제품
- 압력 트랜스듀서
- 산업용 압력 트랜스듀서
산업용 압력 트랜스듀서
산업용 게이지 압력 변환기. 1psig~10,000psig. mV/V 출력. ±0.50% FS BFSL
모델 LM 압력 변환기는 비용 효율적인 범용 게이지 전용 장치입니다. 각 장치는 건조하고 험한 환경에서의 내구성을 위해 100psi 이하 또는 100psi ~ 1500psi 이상의 17-4PH 스테인리스강 또는 2,000psi 이상의 15-5PH 스테인리스강에 대해 HA C276/316 스테인리스강으로 구성되어 있습니다. 최대 50% 초과 용량의 가스 및 액체 압력 과부하 모두 안전하게 수용됩니다.