You are browsing the product catalog for
/content/sps/kr/ko/search-results.html
- 제품
- 감지 솔루션
- 산업용 센서
- 테스트 및 측정 제품
- 압력 트랜스듀서
- 수중 압력 변환기
수중 압력 변환기
수직 입구 액면 높이 센서. 20in-H2O~50psig. 진정한 게이지 디자인. 도관 연결. 17~4PH 스테인리스강 습식 물질. 0.1% 정확도
모델 LL-V 액면 높이 센서는 17~4PH 스테인리스강으로 제조되며 탱크에 수직 진입하거나 유체에 완전히 잠기도록 잘 고정되도록 설계되었습니다. 전체 용접 스테인리스강 하우징과 압력 감지 다이어프램은 대부분의 유체에 대해 내부식성을 제공합니다. 전기 케이블은 다양한 배관 또는 연성 도관을 부착할 수 있는 1/2~14NPT 나사형 도관 피팅을 통해 빠져 나옵니다. 전기 케이블은 가황되어 스테인레스 강 철선에 용접됩니다.
4개의 도체 전기 케이블은 케이블 재킷 내부에 대기 환기관이 있으며 센서 내부의 "실제 게이지" 완전 용접 챔버에 부착되어 대기 제로 기준을 제공합니다.