You are browsing the product catalog for
/content/sps/kr/ko/search-results.html
- 제품
- 감지 솔루션
- 산업용 센서
- 테스트 및 측정 제품
- 압력 트랜스듀서
- 디지털 출력 압력 트랜스듀서
디지털 출력 압력 트랜스듀서
디지털 통신용 마이크로 프로세서 기반의 내부 신호 조정 및 미세 가공된 실리콘 압력 센서 기술의 스마트한 조합.
Honeywell의 디지털 출력 압력 센서는 마이크로프로세서 기반 내부 신호 조정 및 마이크로 기계 실리콘 압력 센서 기술의 스마트 조합을 제공하여 우수한 정확성과 안정성을 가진 디지털 통신을 PC에 직접 제공합니다. Edwards와 <1 ms step response on the analog output and>디지털 출력에서 초당 300회 판독되는 이 압력 센서는 동적 자동차 또는 항공우주 응용 분야에 필요한 속도를 제공합니다. 전체 용접 스테인리스강 구조로 인해 이 센서는 견고한 환경과 스테인리스강과 호환되는 압력 매체에 적합합니다. 센서 중 하나를 수정하거나 완전한 맞춤형 설계가 필요하십니까? 저희가 도와드리겠습니다.