You are browsing the product catalog for
/content/sps/kr/ko/search-results.html
- 제품
- 감지 솔루션
- 산업용 센서
- 테스트 및 측정 제품
- 압력 트랜스듀서
- 위험 지역 압력 변환기
위험 지역 압력 변환기
압력 및 차동 압력 센서는 모두 견고하게 제작
위험한 장소에서의 작동을 위한 밀폐형 스테인리스강.
Honeywell은 견고한 밀폐형 스테인레스강 구조로 제작되고 위험한 환경에서 작동하도록 설계된 압력 및 차압 센서를 모두 제공합니다. 전체 용접 스테인리스강 다이어프램을 사용하여 이 센서를 액체, 가스 또는 부식성 증기와 함께 사용할 수 있습니다. 사용 가능한 압력 측정 범위는 2psig/a에서 최대 20,000psig/a 또는 2psid에서 10,000psid까지이며 정확도 범위는 0.25%, 0.1% 및 0.5%입니다. 일부 모델에서는 본질적으로 안전하며, 방폭 및 CE 옵션을 사용할 수 있습니다.