산업
I-Class Mark II 산업용 프린터
I-Class Mark II 산업용 프린터
중간 범위 산업용 바코드 프린터인 I-Class Mark II 제품군은 고속 라벨 수요 애플리케이션을 쉽게 따라 잡을 수 있습니다. 최첨단 프로세서로 프린터 처리 속도가 매우 빠릅니다. 또한 모듈형 설계 덕분에 비즈니스 요구가 증가하면서 업그레이드 및 재구성을 위해 프린터 옵션을 추가 및/또는 변경하는 것이 쉽습니다.
- 통신 포트에는 직렬, 병렬, USB, LAN, 2 개의 USB 호스트 포트와 SDIO, W-LAN 및 GPIO 인터페이스 카드가 포함되어 있습니다.
- 모듈형 설계로 열 전달 및 내부 되감기와 같은 사용자 현장 업그레이드 옵션을 사용할 수 있습니다.
- 넓은 프린터 헤드 접근과 빠른 프린터 헤드 및 플래튼 롤러 교체로 I-Class Mark II를 쉽게 유지 보수할 수 있습니다.
- 견고한 구조로 기어 구동 디자인과 내구성이 뛰어난 다이 캐스트 알루미늄 프레임이 특징입니다.
- 그래픽 디스플레이에는 읽기 쉬운 7버튼 128 x 64 LCD 디스플레이가 포함되어 있어 사용자 친화적인 라벨 구성이 가능합니다.
I-Class Mark II 중간 범위 산업용 바코드 프린터는 운송/수령, 제품 식별, 약국 라벨링 및 자산 추적에 있어 생산성이 높은 애플리케이션에 필요한 신속하고 견고한 내구성을 갖추고 있습니다. I-Class Mark II 프린터는 고품질의 프린터 제품으로 업계의 전설입니다. 가격 경쟁력, 신뢰성 및 통합 용이성을 자랑합니다. I-Class Mark II 프린터에는 고속 프로세서, 대용량 메모리 및 다양한 통신 포트를 비롯한 많은 표준 기능이 탑재되어 있습니다. 또한 IntelliSEAQ™ 프린터 헤드는 내구성 코팅으로 내마모성을 높이고 수명도 길어졌습니다. I-Class Mark II 프린터의 용도는 다양합니다. 다양한 용지 호환성, 연결, 에뮬레이션 지원 및 옵션이 있는 다양한 산업 애플리케이션에 사용하십시오.
사양 요약:
- 프린터 헤드: 감열, 선택 사양 열 전사
- 용지 롤 너비: 25.4mm~118.1mm(1.0인치~4.7인치)
- 최대 인쇄 폭: 105.7mm(4.16인치)
- 인쇄 속도: •: I-4212e: 304 mms (12ips), 8 mmps (203 dpi) I-4310: 254 mms (10ips), 12 mmps (300 dpi) I-4606: 152 mms (6ips), 24 mmps (600 dpi)
- 이더넷 유선 LAN 10/100, WPA2 보안 프로토콜이 적용된 W-LAN, 2개의 USB 호스트 포트 및 SDIO, GPIO 인터페이스 카드
Features
- 호환 소프트웨어
- NETira LD
- NETira CT
- 도어 옵션
- 표준
- 호환 드라이버
- Windows NT
- Windows Vista
- Windows XP
- 기능
- 견고한 구조
- 용이한 업그레이드
- 5가지 언어
Printing Specifications
- 글꼴 수정
- 회전
- 미러 이미지
- 확장
- 해상도
- 203dpi
- 600dpi
- 300dpi
- 인쇄 방법
- 감열
- 열 전달
- 인쇄 속도
- 12ips
- 10ips
- 6ips
- 2D 바코드
- 마이크로 PDF417
- Codablock
- USD-8
- MaxiCode
- TLC 39
- Data Matrix
- PDF417
- QR 코드
- Aztec
- GS1 Databar
- Code 16K
- 1차원 바코드
- Industrial 2 of 5
- UPC-E
- UPC 2-Digit 및 5-Digit Addendums
- FIM
- Code 11
- EAN-13
- USPS-4 State
- Codabar
- Code 3 of 9
- UPC-A
- Telepen
- Postnet
- Std 2 of 5
- EAN-8
- Plessey
- Code 128
- Code 93
- HIBC
- UCC/EAN 코드 128
- Planetcode
Media
- 최대 리본 길이
- 600 foot
- 1,968 foot
Network
- 무선 통신
- WiFi
Memory & Data
- 이미지 파일 형식
- PCX
- IMG
- BMP
Electrical
- 작동 주파수
- 47~63Hz
- 작동 전압
- 180 - 264V AC
- 90 - 132V AC
Environmental
- 작동 온도
- 0~40°C
- 32~104°F
Service Terms
- 보증 기간
- 1년
Others
- RFID 사양
- RFID
Features
- 호환 소프트웨어
- NETira LD
- NETira CT
- 도어 옵션
- 표준
- 호환 드라이버
- Windows NT
- Windows Vista
- Windows XP
- 기능
- 견고한 구조
- 용이한 업그레이드
- 5가지 언어
Printing Specifications
- 글꼴 수정
- 회전
- 미러 이미지
- 확장
- 해상도
- 203dpi
- 600dpi
- 300dpi
- 인쇄 방법
- 감열
- 열 전달
- 인쇄 속도
- 12ips
- 10ips
- 6ips
- 2D 바코드
- 마이크로 PDF417
- Codablock
- USD-8
- MaxiCode
- TLC 39
- Data Matrix
- PDF417
- QR 코드
- Aztec
- GS1 Databar
- Code 16K
- 1차원 바코드
- Industrial 2 of 5
- UPC-E
- UPC 2-Digit 및 5-Digit Addendums
- FIM
- Code 11
- EAN-13
- USPS-4 State
- Codabar
- Code 3 of 9
- UPC-A
- Telepen
- Postnet
- Std 2 of 5
- EAN-8
- Plessey
- Code 128
- Code 93
- HIBC
- UCC/EAN 코드 128
- Planetcode
Media
- 최대 리본 길이
- 600 foot
- 1,968 foot
Network
- 무선 통신
- WiFi
Memory & Data
- 이미지 파일 형식
- PCX
- IMG
- BMP
Electrical
- 작동 주파수
- 47~63Hz
- 작동 전압
- 180 - 264V AC
- 90 - 132V AC
Environmental
- 작동 온도
- 0~40°C
- 32~104°F
Service Terms
- 보증 기간
- 1년
Others
- RFID 사양
- RFID
- 호환 소프트웨어 : NETira LD|NETira CT
- 도어 옵션 : 표준
- 호환 드라이버 : Windows NT|Windows Vista|Windows XP
- 기능 : 견고한 구조|용이한 업그레이드|5가지 언어
- 글꼴 수정 : 회전|미러 이미지|확장
- 해상도 : 203dpi|600dpi|300dpi
- 인쇄 방법 : 감열|열 전달
- 인쇄 속도 : 12ips|10ips|6ips
- 2D 바코드 : 마이크로 PDF417|Codablock|USD-8|MaxiCode|TLC 39|Data Matrix|PDF417|QR 코드|Aztec|GS1 Databar|Code 16K
- 1차원 바코드 : Industrial 2 of 5|UPC-E|UPC 2-Digit 및 5-Digit Addendums|FIM|Code 11|EAN-13|USPS-4 State|Codabar|Code 3 of 9|UPC-A|Telepen|Postnet|Std 2 of 5|EAN-8|Plessey|Code 128|Code 93|HIBC|UCC/EAN 코드 128|Planetcode
- 최대 리본 길이 : 600 foot|1,968 foot
- 무선 통신 : WiFi
- 이미지 파일 형식 : PCX|IMG|BMP
- 작동 주파수 : 47~63Hz
- 작동 전압 : 180 - 264V AC|90 - 132V AC
- 작동 온도 : 0~40°C|32~104°F
- 보증 기간 : 1년
- RFID 사양 : RFID