고압 트랜스듀서

https://sps.honeywell.com/kr/ko/search-results.html
고압 트랜스듀서
고압 트랜스듀서

고압 트랜스듀서

고압 변환기. 50000psi~100000psi. AE F-250-C 포트. 0.5% 정확도. Custom 465 스테인리스강 습식 재료

고압 변환기 모델 HP는 50,000psi~100,000psi의 극압 범위를 수용하도록 설계되었습니다. Custom 465 스테인리스강으로 제조되었으며 외부 케이스에 특수 안전 블로우아웃 플러그가 장착된 이 변환기는 압력 요소가 파열될 경우 과도한 압력이 점차적으로 누출될 수 있도록 합니다. 이 변환기는 -65°F~250°F의 넓은 온도 범위에서 작동합니다. 범위 및 제로에 대한 온도 효과는 각각 0.005%이고 전체 스케일 정확도는 0.5%입니다.