/content/sps/kr/ko/search-results.html
- 제품
- Advanced Sensing Technologies
- 산업용 센서
- 테스트 및 측정 제품
- 압력 트랜스듀서
- 보정 압력 트랜스듀서
보정 압력 트랜스듀서
Accu-Gage 시리즈는 압력 트랜스듀서와 디지털 판독 장치를 단일 소형 장치로 결합하여 산업 및 실험실 적용 분야에 적합합니다.
Honeywell의 Accu-Gage 모델 AG400 및 AG401 은 산업용 및 실험실 응용 분야에 사용하도록 설계된 압력 변환기 및 디지털 판독 기능을 제공합니다. Accu-Gage는 매우 경쟁력 있는 가격으로 휴대성, 향상된 정확도 및 산업용 등급의 내구성을 제공합니다. 각 장치에는 종종 플라스틱 재질로 구성된 게이지와 관련된 충격 또는 진동에 의한 추가 보호 및 잠재적 고장 방지를 제공하는 견고한 금속 케이스와 핸들이 있습니다.
높은 정확성과 높은 안정성을 모두 달성하도록 설계된 모든 Honeywell의 Accu-Gage 기기는 Honeywell의 신뢰할 수 있는 향상된 정확도 압력 변환기를 갖추고 있으며 변환기용 1개 및 변환기/기기 통합용 1개를 포함하여 광범위한 2성분 번인 공정을 거칩니다. 장치를 패널 장착하여 공정 라인의 기계 작업자에게 명확한 압력 또는 진공 판독값을 제공하거나 온라인 품질 관리 모니터로 사용할 수 있습니다.
Reset Filters
You can only request up to 6 free samples. Please remove one or more products from your sample bag before requesting another sample
×
연결합시다!
Honeywell에 회원가입해서 제품 업데이트, 기술 정보, 신제품, 행사 및 소식, 설문 조사, 특별 할인 관련 내용을 전화, 이메일, 기타 방법을 온라인을 통해 받아보세요.