/content/sps/kr/ko/search-results.html
- 제품
- Advanced Sensing Technologies
- 산업용 센서
- 테스트 및 측정 제품
- 압력 트랜스듀서
- 정밀/기술 등급 압력 압력 트랜스듀서
정밀/기술 등급 압력 압력 트랜스듀서
초정밀 수퍼 TJE 압력 센서는 초고온 및 고압 측정 요구조건에도 견딜 수 있습니다.
모델 수퍼 TJE는 오늘날 가장 정확한 산업용 압력 트랜스듀서 중 하나입니다. 수퍼 TJE는 0.05% 정확도 및 영(0)도 시 오류 0.0015% 미만 FS/°F입니다. 이 사양들은 스테인리스강의 이중 재킷 쉘을 용접하여 대기 오염으로부터 스트레인 게이지 회로를 분리하는 당사 고유의 "진정한 게이지"인 이중 격막 용접을 통하여 유지됩니다. 모델 STJE는 최대 2,000psi 범위의 17~4PH 스테인리스강 및 2,000 이상 범위의 15~5PH 스테인리스강으로 제작됩니다.
5Vdc 또는 10Vdc 및 4mA에서 20mA 까지의 고출력 옵션은 데이터 시스템에서 증폭기 카드를 사용할 필요가 없습니다. 선택 사항인 시그니처 보정 칩은 모델 SCS 4채널 또는 12채널 디지털 인디케이터의 자동 설정을 위한 보정 정보를 제공합니다. 게이지 모델 수퍼 TJE는 스트레인 게이지 기반 트랜스듀서로, 스트레인 게이지 회로를 대기 오염으로부터 밀폐된 2차 용접 스테인리스강 격막의 독특한 “트루 게이지” 설계가 특징입니다.
Reset Filters
You can only request up to 6 free samples. Please remove one or more products from your sample bag before requesting another sample
×
연결합시다!
Honeywell에 회원가입해서 제품 업데이트, 기술 정보, 신제품, 행사 및 소식, 설문 조사, 특별 할인 관련 내용을 전화, 이메일, 기타 방법을 온라인을 통해 받아보세요.