You are browsing the product catalog for
/content/sps/kr/ko/search-results.html
- 제품
- 감지 솔루션
- 산업용 센서
- 테스트 및 측정 제품
- 압력 트랜스듀서
- 일반 공정 압력 트랜스듀서
일반 공정 압력 트랜스듀서
실리콘 기반 또는 호일 기반 스트레인 게이지 기술의 압력 및 차압 센서는 다양한 유형의 적용 분야에 이상적입니다.
Honeywell은 실리콘 기반 또는 포일 기반 스트레인 게이지 기술이 적용된 압력 및 차압 센서 모두를 제공하며, 이 두 센서는 자동차, 항공우주, 화학, 반도체 제조 및 일반 산업의 많은 유형의 분야에 적합합니다. 사실상 Honeywell은 향상된 정확도와 신뢰도를 포함해 최대 175,000psi의 압력까지 측정할 수 있는 압력 센서를 제공하는 몇 안 되는 회사들 중 하나입니다.
Honeywell의 포일 기반 스트레인 게이지 기술을 적용한 당사의 압력 센서는 실리콘 기반 또는 미세 가공 압력 센서를 파괴할 만한 세기의 압력을 견딜 수 있습니다. Honeywell의 압력 센서는 전체 용접 스테인리스강 구조를 특징으로 하고 고정확도, 향상된 신뢰도 및 측정 안정성이 요구되는 견고한 산업용으로 제작됐습니다. 당사의 모든 압력 제품은 구성력이 아주 뛰어나 고객 고유의 요구조건과 환경을 충족합니다. 위험 장소용의 본질 안전 옵션도 일부 압력 센서 모델에서 이용 가능합니다.