Industrial fijo
Controlador digital de gas HA40
Sistema de detección de gas de 4 canales con control configurable, aplicación flexible y funcionamiento sencillo. • Especificaciones rápidas • Pantalla:Pantallas LCD gráficas de 128 x 64 con luz de fondo
Descripción general del producto
El controlador digital de gas HA40 proporciona funciones simultáneas de visualización y alarma para cuatro transmisores de sensor, y ofrece un funcionamiento sencillo y una configuración flexible.
El controlador HA40 admite entradas de sensores de concentración de gas y otros datos atmosféricos.Puede funcionar como un dispositivo independiente o integrarse a un sistema de detección de gas y fuego.El controlador incluye recintos NEMA4X y cumple con los requisitos Clase I, Div.2, Grupos A, B, C y D.También se encuentran disponibles paquetes de montaje en pared, a prueba de explosiones.
El controlador incluye una pantalla gráfica LCD en la que se muestran datos de control, como gráficos de barras, tendencias y unidades de aplicaciones técnicas.El teclado táctil y magnético permite el funcionamiento sin interrupciones en sitios potencialmente peligrosos.El modo de calibración permite la calibración del cero y del rango mediante un pulsador para aplicaciones de interfaz de sensor directa.El modo de autorización permite el bloqueo de variables de configuración esenciales.
Entre otras características se incluyen las comunicaciones de TCP/IP Modbus, tres niveles de alarma independientes por canal, relés de alarma, opciones de montaje flexibles y entradas de 4 a 20 mA.Las entradas de 4 a 20 mA son ideales para la interconexión con transmisores de sensor que se pueden hallar a grandes distancias del controlador.Un suministro de 24 V de CC a 8 W proporciona energía externa para el dispositivo.Los controladores aceptan señales de entrada de dos
Características y beneficios adicionales:
Technologie perfectionnée
Jusqu’à 2 entrées 4 à 20 mA provenant d’émetteurs/capteurs Génère une tension de 24 Vcc à 8 watts qui permet d’alimenter les appareils externesConvient parfaitement à l’usage
Certifié conforme par la CSA à la norme C22.2 nº152 pour la détection de gaz inflammables et Classe I, Div.2, Groupes A, B, C, D, CE
Clavier tactile et magnétique pour un fonctionnement non intrusif sur les sites potentiellement dangereux
Options de boîtier mural NEMA 4X (certificationdiv. 2) et antidéflagrant disponibles
Trois relais d’alarme SPDT standard pour les signaux ALERTE SONORE, ÉLEVÉ, AVERTISSEMENT ou ERREUR
Communication avancée
3 niveaux d’alarme indépendants par canal.La fonction d’acquittement des relais permet d’éteindre les dispositifs sonores externes pendant une alarme
Écran LCD graphique qui affiche les données surveillées sous la forme de graphiques à barres, de tendances et d’unités de mesure. La DEL d’alarme clignote lorsqu’elle est nouvelle et reste fixe lorsqu’elle est acquittée.
Mode d’étalonnage qui propose un bouton d’étalonnage « zéro/intervalle » pour les applications qui ont une interface directe avec les capteurs Mode d’autorisation qui permet de verrouiller certaines variables sensibles de la configuration
Otros
- Funcionalidades
- Teclado táctil y magnético para el funcionamiento sin interrupciones
- Recepción de señales de entrada de hasta dos transmisores de sensor de 4 a 20 mA
- 3 niveles de alarma independientes por canal
Otros
- Funcionalidades
- Teclado táctil y magnético para el funcionamiento sin interrupciones
- Recepción de señales de entrada de hasta dos transmisores de sensor de 4 a 20 mA
- 3 niveles de alarma independientes por canal
- Funcionalidades : Teclado táctil y magnético para el funcionamiento sin interrupciones|Recepción de señales de entrada de hasta dos transmisores de sensor de 4 a 20 mA|3 niveles de alarma independientes por canal