상업용 가스 검지
IAQPoint2
수요 제어 환기 및 3중 모니터링을 사용하여 빌딩에서 신선한 공기를 마시면서 휴식을 취하고 비용을 절감하십시오. • 간단 사양 • 반응 시간:T90 < 60초 • 교정:아무것도 필요하지 않음
제품 개요
CO2 수준이 높으면 빌딩 거주자의 졸음이 유발되고 이들의 작업 환경이 비효율적이게 될 수 있습니다.이 문제를 해결하기 위해 빌딩 관리자가 환기 시스템을 계속 가동할 수 있지만 이는 비효율적이며 비용이 많이 드는 방법입니다.IAQPoint2를 설치하면 수익에 이익이 되도록 환기 시스템을 적절하고 효율적으로 가동할 수 있습니다.IAQPoint2는 이산화탄소, 일산화탄소, 메탄 가스, 이산화질소 및 VOC를 비롯한 빌딩 영역에 일반적으로 존재하는 여러 가스를 검지합니다.
터치스크린 차이
IAQPoint2의 특허 받은 고유한 터치스크린 모니터는 빠르게 발전하는 기술을 즉시 사용할 수 있도록 하여 간단한 설치 및 기능 부여를 사용자 작업으로 확장하는 이점을 제공합니다.비밀번호 수준을 설정하여 조작으로부터 보호하고, 팬 활성화 설정점을 구성하며, 화면 콘텐츠, 엔지니어링 단위 및 언어를 선택할 수 있습니다.즉, 제어할 수 있습니다.
추가 기능 및 이점:
편리한 터치스크린 작동
- 메뉴 구동, 사용자 정의 가능, 탐색이 쉬운 디스플레이
- 판독하기 쉬운 LCD 숫자 및 그래픽 디스플레이가 포함된 대형 4.9 x 6.5cm(1.9 x 2.6인치) VGA 화면
유연한 비용 절감 설계
- 간단한 Wall 또는 덕트 탑재
- 다중 아날로그 또는 디지털(BACnet, Modbus) 옵션
- DC 및 AC 전원, 표준 접속 배선함에 맞음
- 센서 수명이 5년이며, 자동 자체 교정 기능이 포함되어 있음
- 조정 가능한 설정점 및 로컬 팬 활성화를 위한 릴레이(선택 항목)
3개 장치를 하나로 결합한 모니터링
- 신뢰할 수 있는 CO2 또는 VOC 검지 기술 선택
- 온도 제어를 통해 공간의 편안함 최적화
친환경 특성
- LEED 크레딧 획득
- ASHRAE 15 표준 충족
- 낮은 전력 소비량 및 ‘절전 모드’ 기능
- HVAC 사용 최적화 및 구성요소 수명 연장
Others
- 기능
- 메뉴 구동, 사용자 정의 가능, 탐색이 쉬운 디스플레이
- CO2 또는 VOC, 온도 및 습도를 모니터링함
- LEED 크레딧 획득과 같은 친환경 특성
Others
- 기능
- 메뉴 구동, 사용자 정의 가능, 탐색이 쉬운 디스플레이
- CO2 또는 VOC, 온도 및 습도를 모니터링함
- LEED 크레딧 획득과 같은 친환경 특성
- 기능 : 메뉴 구동, 사용자 정의 가능, 탐색이 쉬운 디스플레이|CO2 또는 VOC, 온도 및 습도를 모니터링함|LEED 크레딧 획득과 같은 친환경 특성